Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B100 H105mm - Zink Aluminium (ZnAl)
Cablofil
CABLOFIL
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B100 H105mm - Zink Aluminium (ZnAl)
Ref.. CM200896
EAN nr.
3599079921974
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B100 H105mm - Zink Aluminium (ZnAl)
Kortingsgroep : H
194,16 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 100 mm |
Height | 105 mm |
Lengte | 3021 mm |
Nuttige doorsnede | 10540 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Integrated connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized zinc-aluminium |
Colour | Zinc |
Gewicht | 1.89 kg/m |
Belastingstesttype volgens IEC 61537 | Type II |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Documentatie
2 Document(s)
Catalogus grafiek pagina
Brochures
1 Document(s)
PEP
SELECTEER