Een data wandkast waar altijd plaats voor is: Linkeo compacte verticale wandkast
Maak kennis met de Linkeo compacte verticale wandkast - een data wandkast die altijd past!
Traditionele 19” data wandkasten zijn vaak onhandig en nemen veel ruimte in beslag. Ze steken 50 tot 60 cm uit de muur en bieden ruimte aan 6 tot 21 hoogte-eenheden (HE), wat vaak meer is dan je nodig hebt.
![Linkeo 19 inch vlakke verticale patchkast, open en dicht](/sites/g/files/ocwmcr626/files/inline-images/image_25.png)
Legrand biedt de perfecte oplossing: de verticale vlakke wandkast.
Deze kast wordt verticaal tegen de wand gemonteerd en heeft slechts een inbouwdiepte van 16 cm! Dit betekent dat je 3HE 19” patchpanelen kunt installeren, met ruimte voor 3x 24 of zelfs 3x 48 data-aansluitingen. Daarnaast kun je een 19” data switch combineren met 2x 19” datapanelen voor een volledig zelfstandig netwerk. Achterin is er plek voor een PDU om je switch van stroom te voorzien, en eventueel een ventilator of andere apparatuur. De kast wordt geleverd met een deksel en slot voor extra veiligheid.
Stel zelf je patchpaneel samen: