![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046260-LEGRAND-1000.jpg)
Ventilator 230Vac voor in wandverdeler.
LCS3
Legrand
Ventilator 230Vac voor in wandverdeler.
Ref.. 046260
EAN nr.
3245060462604
Ventilator 230Vac voor in wandverdeler.
Kortingsgroep : M1
118,60 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of fans | 1 |
---|---|
Operating voltage AC 50 Hz | 230-230 V |
Operating voltage AC 60 Hz | 230-230 V |
Voltage type | AC |
Suitable for wall built-in | No |
Built as slide-in ventilator | No |
Air circulator | Yes |
Roof ventilator | Yes |
With filter | No |
Volume flow, freeblowing | 90 m³/h |
Rated power | 22 W |
---|---|
EMC-version | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Mounting method | Screw mounting |
Suitable for 19 inch rack mounting | No |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Width | 119 mm |
Height | 39 mm |
Depth | 119 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER