![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-011302-WEB-F.jpg)
Zekering cilindrisch 2A 8.5x23mm gG met verklikker
Componenten
Legrand
Zekering cilindrisch 2A 8.5x23mm gG met verklikker
Ref.. 011302
EAN nr.
3245060113025
Zekering cilindrisch 2A 8.5x23mm gG met verklikker
Kortingsgroep : I4
5,39 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 8.5 mm |
---|---|
Size | 8x23 mm |
Voltage type | AC |
Depth | 23 mm |
Rated voltage | 250 V |
Utilization category | Other |
Rated current | 2 A |
Type of fuse status indicator | Other |
---|---|
Model | Ceramic fuse |
Breaking capacity | 6 kA |
Rated operating frequency | 50-60 Hz |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |