Scheider voor miniatuur cilindrische smeltpatroon 1P+N 8.5x23mm, 10A 230V, 1 module.
Componenten
Legrand
Scheider voor miniatuur cilindrische smeltpatroon 1P+N 8.5x23mm, 10A 230V, 1 module.
Ref.. 005820
EAN nr.
3245060058203
Scheider voor miniatuur cilindrische smeltpatroon 1P+N 8.5x23mm, 10A 230V, 1 module.
Kortingsgroep : I4
11,55 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Nominal voltage | 250 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | Other |
Number of poles | 1 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
1 Document(s)
PEP
SELECTEER