Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

XL3 S 160 opbouw 6 x 36 modules

Installatiekasten Legrand

XL3 S 160 opbouw 6 x 36 modules

Ref.. 337216 EAN nr. 3414970897152

XL3 S 160 opbouw 6 x 36 modules

Kortingsgroep : N2
589,95 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Mounting method Surface mounted
Number of rows 6
Type of covering Optional
Cover model With notch
Transparent cover/door Yes
With lock Yes
Housing material Steel
Built-in depth 103 mm
Inner depth 103 mm
DIN-rail Yes
With mounting plate Yes
Extension possible Yes
EMC-version No
Colour White
RAL-number 9003
Degree of protection (IP) IP30
Height 1190 mm
Width 811 mm
Depth 135 mm

Documentatie

4 Document(s)
Werkplaats handboek
Technische fiche
F02368EN-03_XL3S_160.pdf pdf (1.58 Mo)
Gebruikersinstructie
LE10065AF.pdf pdf (3.05 Mo)
Technische gids
1 Document(s)
5 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.009 (0.62 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.040 (0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.117 (1.1 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.003 (0.6 Mo)