![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-004819-WEB-R.jpg)
Platte staaf Lexic 2x12mm L1000mm
Componenten
Legrand
Platte staaf Lexic 2x12mm L1000mm
Ref.. 004819
EAN nr.
3245060048198
Platte staaf/rail/strip Lexic 2x12mm L1000mm. Geschikt voor montage van IP2X verdeelstroken. Wordt direct gemonteerd op de universele profielsteunen van de wand- of staande XL³ 400 behuizingen of op de isolerende houders ref.nr.020090.
Kortingsgroep : I5
11,82 €
/
1 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Rated current In | 100 A |
---|---|
Model | Flat |
Length | 1000 mm |
Width | 2 mm |
Height | 12 mm |
---|---|
Flexible | No |
Surface protection | Untreated |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER