![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337203-WEB-R.jpg)
XL3 S 160 opbouw 3 x 24 modules
Installatiekasten
Legrand
XL3 S 160 opbouw 3 x 24 modules
Ref.. 337203
EAN nr.
3414970897077
XL3 S 160 opbouw 3 x 24 modules
Kortingsgroep : N2
339,27 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 3 |
Type of covering | Optional |
Cover model | With notch |
Transparent cover/door | Yes |
With lock | Yes |
Housing material | Steel |
Built-in depth | 103 mm |
Inner depth | 103 mm |
DIN-rail | Yes |
With mounting plate | Yes |
---|---|
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Height | 590 mm |
Width | 595 mm |
Depth | 135 mm |
Documentatie
4 Document(s)
Werkplaats handboek
Technische fiche
Gebruikersinstructie
Technische gids
1 Document(s)
BIM Data
5 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.009
(0.62 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.040
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.117
(1.1 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.003
(0.6 Mo)
SELECTEER