XL3 125 wandbehuizing 1x18mod.kunststof wit zonder deur
Installatiekasten
Legrand
XL3 125 wandbehuizing 1x18mod.kunststof wit zonder deur
Ref.. 401666
EAN nr.
3245064016667
XL³ 125 wandbehuizing 1x18mod. kantelbaar en verwijderbaar modulair chassis. Wit RAL9003. Zonder deur IP30, met deur IP40 (optioneel bestelbaar), DIN-rail. Kabelinvoerplaten boven en onder.
Kortingsgroep : N2
79,92 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 1 |
Width in number of modular spacings | 18 |
Type of covering | Optional |
Cover model | With notch |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | No |
Signal passing door | Yes |
With lock | Yes |
Type of closure | Cylinder |
Housing material | Plastic |
Inbouwdiepte | 124 mm |
Inbouwhoogte | 296 mm |
Inbouwbreedte | 446 mm |
Inwendige diepte | 128 mm |
Earthing terminal block | Yes |
Neutral terminal block | No |
---|---|
DIN-rail | Yes |
With mounting plate | No |
Extension possible | No |
EMC-version | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Height | 300 mm |
Width | 450 mm |
Depth | 128 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 18 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Documentatie
4 Document(s)
Werkplaats handboek
Technische fiche
Gebruikersinstructie
Technische gids
4 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 20.050
(0.47 Mo)
PEP
Overeenkomst
OC / CB-675993
(2.25 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-654749
(0.38 Mo)
SELECTEER