![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/401861-LEGRAND.jpg)
XL3 125 deur wit 1x18mod.IP 40 -IK 09.
Installatiekasten
Legrand
XL3 125 deur wit 1x18mod.IP 40 -IK 09.
Ref.. 401861
EAN nr.
3245064018616
XL³ 125 volledig omkeerbare dichte deur. Wit RAL9003. IP-40/IK 09. Voor behuizing 1x18mod. ref.nr.401666. Optioneel te voorzien van slot nr.850 ref.nr.401851.
Kortingsgroep : N2
35,73 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 438 mm |
Height | 297 mm |
Depth | 28 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Plastic |
Surface finishing | Other |
Colour | White |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of protection (NEMA) | 1 |
Documentatie
1 Document(s)
Werkplaats handboek
2 Document(s)
BIM Data
3D Autocad
SELECTEER