XCM 250A - Recht element 3 meter - voorzien van aftakopeningen 5+0 - Aluminium - 4 geleiders - 3F+N+PE-behuizing
Railkoker
ZUCCHINI
XCM 250A - Recht element 3 meter - voorzien van aftakopeningen 5+0 - Aluminium - 4 geleiders - 3F+N+PE-behuizing
Ref.. 53400252
EAN nr.
8033777433070
XCM 250A - Recht element 3 meter - voorzien van aftakopeningen 5+0 - Aluminium - 4 geleiders - 3F+N+PE-behuizing
Kortingsgroep : R2
878,70 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Rated current AC 50 Hz | 250 A |
---|