![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XC* Aftakkast KST 250A,dekselsch.,zek.houder NH1 excl. Zekeringen
Railkoker
ZUCCHINI
XC* Aftakkast KST 250A,dekselsch.,zek.houder NH1 excl. Zekeringen
Ref.. 50485305
EAN nr.
8033777417698
XCP/XCM - Kunststof Plug-in aftakkast XC* 250A (grijs) incl. dekselscheiding (AC-21) en zekeringhouder NH1 (excl. zekeringen en wartels)
Kortingsgroep : R2
1 269,00 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of conductors (without earthing) | 4 |
---|---|
Number of poles | 5 |
Protection | Knife blade fuse (NH) |
Length | 49.3 mm |
---|---|
Width | 27.3 mm |
Height | 23.9 mm |