![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-341161-WEB-R.jpg)
Verloop-/eindplaat P31 L795 H60 Thvz. Vastzetten met 2 stuks bevestigingsmateriaal M6x10 ref.nrs.8200100+8200200.
P31
Legrand
Verloop-/eindplaat P31 L795 H60 Thvz. Vastzetten met 2 stuks bevestigingsmateriaal M6x10 ref.nrs.8200100+8200200.
Ref.. 343161
EAN nr.
8714161296432
Verloop-/eindplaat P31 L795 H60 Thvz. Vastzetten met 2 stuks bevestigingsmateriaal M6x10 ref.nrs.8200100+8200200.
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Length- and angle joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | No |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for cable management system width | 75-600 mm |
Suitable for cable management system height | 60-60 mm |
Suitable for mesh cable tray filament | 0-0 mm |
Length | 795 mm |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |