Zeskantmoer Thvz M6mm
Rail strut
Legrand
Zeskantmoer Thvz M6mm
Ref.. 8069908
EAN nr.
8714161062624
Zeskantmoer Thvz M6mm
Kortingsgroep : A
58,00 €
/
100 piece
Product geleverd in
100 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Thread size (metric) | 6 |
Thread size (imperial) | Other |
Wrench width | 11 mm |
---|---|
Thread type | Metric |
Height | 5 mm |
Halogen free | Yes |