![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/74/LG-741381-WEB-R.jpg)
Valena Next kabeluitvoer volledig apparaat alu
Schakelmateriaal
Legrand
Valena Next kabeluitvoer volledig apparaat alu
Ref.. 741381
EAN nr.
3414971266254
Valena Next kabeluitvoer volledig apparaat alu
Kortingsgroep : J1
11,33 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | Other |
Connection system | Without clamp |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | Aluminium |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Device width | 74 mm |
---|---|
Device height | 74 mm |
Device depth | 38 mm |
Built-in depth | 15 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |