Valena Next blindplaat volledig apparaat aluminium met schroefbevestiging
Schakelmateriaal
Legrand
Valena Next blindplaat volledig apparaat aluminium met schroefbevestiging
Ref.. 741380
EAN nr.
3414971266223
Valena Next blindplaat volledig apparaat aluminium met schroefbevestiging
Kortingsgroep : J1
9,60 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 74 mm |
---|---|
Construction type lens | Square |
Depth | 24 mm |
Height | 74 mm |
Material | Plastic |
Colour | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP41 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Other |