Thermostaat Plexo IP55 250Vac Instelbaar 7 t/m 30gr.Celsius. steek.
Schakelmateriaal
Legrand
Thermostaat Plexo IP55 250Vac Instelbaar 7 t/m 30gr.Celsius. steek.
Ref.. 069508
EAN nr.
3245060695088
Thermostaat Plexo IP55 250Vac Instelbaar 7 t/m 30º Celsius. Voorzien van steekklemmen. Los modulair mechanisme IK07 excl.onderbak of inbouwraam. Heeft 230V voedingsspanning nodig. Opgenomen vermogen 0.6W. Geschikt voor koelen en verwarmen.
Kortingsgroep : J1
218,54 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of power supply | 230 V AC |
---|---|
Connection | 3-/4-wire |
With receiver | No |
Measuring range | 7-30 °C |
External sensor | No |
Thermal feedback | None |
Control characteristic | Other |
Suitable for heating | Yes |
Number of heater outputs | 1 |
Suitable for cooling | No |
Number of cooler outputs | 0 |
Differential value | 1-1 K |
Adjustable differential | No |
Temperature readable | No |
With sound indicator | No |
Sensor/feeler type | Other |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Number of modules (module system) | 1 |
With display | No |
---|---|
Operation | Turn |
With tap water circuit | No |
Contact type | Normally open contact (NO) |
Max. contact voltage | 250 V |
Max. contact load | 8 A |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Explosion-proof | No |
Colour | Grey |
Height | 64 mm |
Width | 64 mm |
Depth | 54 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |