![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/348386-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U60 L600 Thvz
Montagerail/profiel
Legrand
Steun U60 L600 Thvz
Ref.. 348386
EAN nr.
3414970681782
Steun U60 L600 Thvz
Kortingsgroep : A
128,90 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 600 mm |
---|---|
Profile width | 60 mm |
Profile height | 40 mm |
Model | U-profile |
Load bearing capacity | 9 kN |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER