![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/348092-LEGRAND-600.jpg)
Steun U50 L250 Sdz
Montagerail/profiel
Legrand
Steun U50 L250 Sdz
Ref.. 348092
EAN nr.
3414970681041
Steun U50 L250 Sdz
Kortingsgroep : A
30,01 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 250 mm |
---|---|
Profile width | 56 mm |
Profile height | 38.5 mm |
Model | U-profile |
Load bearing capacity | 7 kN |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER