Wandconsole CB 1100N B100 Sdz voor kabelgoot en draadgoot
Rail strut
Legrand
Wandconsole CB 1100N B100 Sdz voor kabelgoot en draadgoot
Ref.. 350810
EAN nr.
3414970650689
Wandconsole CB 1100N B100 Sdz voor kabelgoot en draadgoot
Kortingsgroep : A
20,65 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 130.7 mm |
---|---|
Width | 40.9 mm |
Height | 71.4 mm |
Suitable for cable management system width | 50-100 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 1150 N |
Suitable for circuit integrity | Yes |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER