![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-348147-WEB-L.jpg)
Steun P21S L900 EZ
Montagerail/profiel
Legrand
Steun P21S L900 EZ
Ref.. 348147
EAN nr.
3414970681324
Steun P21S L900 EZ
Kortingsgroep : A
85,58 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 900 mm |
---|---|
Profile width | 41 mm |
Profile height | 21 mm |
Model | C-profile |
Load bearing capacity | 14 kN |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER