![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/350415-BTICINO-1000.jpg)
Sfera new Robur afdekraam 1 module
Deurcommunicatie
Bticino
Sfera new Robur afdekraam 1 module
Ref.. BT350415
EAN nr.
8005543455067
Sfera new Robur afdekraam 1 module
Kortingsgroep : K
78,87 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of units | 1 |
---|---|
Anti-theft protection integrable | No |
Material | Other |
Colour | Other |
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Width | 139 mm |
Height | 143.5 mm |
Depth | 20 mm |