![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/350010-BTICINO-1000.jpg)
Sfera new inbouwdoos 1 module kunststof met uitdrukpoorten. Inclusief koppelstuk om andere dozen te kunnen koppelen.
Deurcommunicatie
Bticino
Sfera new inbouwdoos 1 module kunststof met uitdrukpoorten. Inclusief koppelstuk om andere dozen te kunnen koppelen.
Ref.. BT350010
EAN nr.
8005543446102
Sfera new inbouwdoos 1 module kunststof met uitdrukpoorten. Inclusief koppelstuk om andere dozen te kunnen koppelen.
Kortingsgroep : K
23,10 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 123 mm |
---|---|
Width | 117.5 mm |
Depth | 45 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER