Sfera new afdekraam Allwhite 1 module
Sfera
Bticino
Sfera new afdekraam Allwhite 1 module
Ref.. BT350212
EAN nr.
8005543457528
Sfera new afdekraam Allwhite 1 module
Kortingsgroep : K
100,00 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of units | 1 |
---|---|
Anti-theft protection integrable | No |
Material | Other |
Colour | White |
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Width | 138 mm |
Height | 144 mm |
Depth | 15 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER