Sfera new frontplaat dovenlus module
Deurcommunicatie
Bticino
Sfera new frontplaat dovenlus module
Ref.. BT352700
EAN nr.
8005543449226
Sfera new dovenlus en spraakmodule, geschikt voor gehoorapparaten met een T-coil. Geeft spraakberichten over de installatie: oproep geplaatst, oproep niet beantwoord, opening deur, bezet. Aansluitkabel meegeleverd. Exclusief frontplaat.
Kortingsgroep : K
411,30 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Speak/ring |
---|---|
Installation technique | Bus system |
Width | 91 mm |
Height | 115 mm |
Depth | 27 mm |
---|---|
Number of call buttons | 0 |
Colour | Other |
Connected object | No |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
SELECTEER