Sfera new frontplaat Allmetal, voor dovenlus en spraakmodule ref.nr.BT352700
Deurcommunicatie
Bticino
Sfera new frontplaat Allmetal, voor dovenlus en spraakmodule ref.nr.BT352700
Ref.. BT352701
EAN nr.
8005543449219
Sfera new frontplaat Allmetal, voor dovenlus en spraakmodule ref.nr.BT352700
Kortingsgroep : K
52,33 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Vertical |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 1 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for built-in installation | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Colour | Aluminium |
RAL-number (similar) | 7040 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Type of fastening | Other |
Width | 114 mm |
Height | 91 mm |
Depth | 10 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |