![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-051710-WEB-R.jpg)
RJ45 plug Cat6 UTP voor ronde kabel, 8 contacten, breedte 11.70mm vergulde contacten 1,2 µm, PoE++
LCS3 Copper
Legrand
RJ45 plug Cat6 UTP voor ronde kabel, 8 contacten, breedte 11.70mm vergulde contacten 1,2 µm, PoE++
Ref.. 051710
EAN nr.
3414972093903
RJ45 plug Cat6 UTP voor ronde kabel, 8 contacten, breedte 11.70mm vergulde contacten 1,2 µm, PoE++
Kortingsgroep : M1
211,00 €
/
50 piece
Product geleverd in
50 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Plug |
---|---|
Type of connector | RJ45 8(8) |
Screened | No |
Category | 6 |
Connection type | Crimp |
Special tool necessary | Yes |
Suitable for round cable | Yes |
Suitable for flat cable | Yes |
Suitable for litz wire conductor | Yes |
Suitable for solid conductors | No |
Colour | Other |
AWG-range | 23-26 |
Width | 11.68 mm |
---|---|
Height | 11.07 mm |
Depth | 22.8 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -40-80 °C |
Storage temperature | -40-80 °C |
Terminal marking indication | No |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Mounting method | Not applicable |
Maximum Input cable diameter | 6.5 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER