![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-076588-WEB-R.jpg)
LCS2 Cat6 UTP keystone
Schakelmateriaal
Legrand
LCS2 Cat6 UTP keystone
Ref.. 076588
EAN nr.
3245060765880
LCS² Cat6 UTP keystone connector. Snelle aansluitingen zonder gereedschap. Mogelijkheid om zowel Legrand RJ45 als RJ11 en RJ12 stekers te gebruiken zonder de contacten te beschadigen. Compact, waardoor montage in ondiepe goot mogelijk is.
Kortingsgroep : M4
10,68 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Bus (jack) |
---|---|
Type of connector | RJ45 8(8) |
Screened | No |
Category | 6 |
Connection type | Insulation displacement connector |
Special tool necessary | No |
Suitable for round cable | Yes |
Suitable for flat cable | No |
Suitable for solid conductors | Yes |
Colour | Other |
AWG-range | 22-26 |
Width | 17.8 mm |
Height | 26.5 mm |
---|---|
Depth | 30 mm |
Built-in depth | 30 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK03 |
Operating / setting temperature | -40-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Tube diameter for wall mounted product | 0-0 mm |
Maximum Input cable diameter | 9 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
10 Document(s)
Overeenkomst
AoC-PL2_C6_UTP_32886_ac1191056
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL3_Cat6_UTP_32754_ac1181026
(0.07 Mo)
Overeenkomst
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-SA51_SB51_ac109587
(0.06 Mo)
PEP
Overeenkomst
AoC-CL2_C6_UTP_32886_ac1191057
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL2_Cat6UTP3275432861ac1181025
(0.07 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL4_Cat6_UTP_32866_ac1181047
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL4_Cat6_UTP_32754_ac1181046 (
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL2_Cat6_UTP_32754_ac1181024
(0.07 Mo)
SELECTEER