![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/25/LG-250306-WEB-R.jpg)
RCM44 - 2 vervalstukken voor EZD44T
EZ Path
Legrand
RCM44 - 2 vervalstukken voor EZD44T
Ref.. CM250306
EAN nr.
3414971328464
RCM44 - 2 vervalstukken voor EZD44T
Kortingsgroep : F
44,79 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Other |
---|---|
Shape | Other |
Outer height | 44 mm |
Outer width | 99 mm |
Plate thickness/product length | 56 mm |
---|---|
Accessories required | Yes |
Volume bin/bag | 0 kg |
Volume can/cartouche | 0 ml |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER