Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L400 Sdz

Montagerail/profiel Legrand

Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L400 Sdz

Ref.. 348044 EAN nr. 3414970680938

Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L400 Sdz

Kortingsgroep : A
37,81 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Length 400 mm
Width 41 mm
Height 21 mm
Slit width 22 mm
Material thickness 1.5 mm
Profile shape C-profile
Model Singular profile
Type of perforation Back perforated
Hole width 13 mm
With toothing No
Snap-off No
Load bearing capacity 3 kN
Suitable for circuit integrity Yes
Material Steel
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Operating / setting temperature -20-120 °C