![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/348030-LEGRAND-1000.jpg)
Plafondbeugel U21 Sdz
Montagerail/profiel
Legrand
Plafondbeugel U21 Sdz
Ref.. 348030
EAN nr.
3414970680822
Plafondbeugel U21 Sdz
Kortingsgroep : A
30,69 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for | U-profile |
---|---|
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for bracket mounting | No |
Model | Screw head plate |
Angle | 30-30 ° |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER