![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-069584-WEB-R.jpg)
Plexo IP55 Mosaic adapter 2 module afdekking met grijze klapdeksel.
Schakelmateriaal
Legrand
Plexo IP55 Mosaic adapter 2 module afdekking met grijze klapdeksel.
Ref.. 069584
EAN nr.
3245060695842
Plexo IP55 Mosaic adapter 2 module afdekking met grijze klapdeksel.
Kortingsgroep : J1
16,43 €
/
1 stuk
Product geleverd in
5 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number (similar) | 7046 |
With hinged lid | Yes |
With label space | No |
Lockable | No |
Dimensions | Other |
Device width | 64 mm |
---|---|
Device height | 65 mm |
Device depth | 21 mm |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Documentatie
6 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Overeenkomst
VDE-40023632
(2.52 Mo)
SELECTEER