![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-486161-WEB-R.jpg)
P31+ verloop-/eindplaat L795 H60 Rvs316l. Geschikt voor eindschot kabelgoot B400-600mm. Bev.2x M6x10 ref 346895.
Kabelgoot
Legrand
P31+ verloop-/eindplaat L795 H60 Rvs316l. Geschikt voor eindschot kabelgoot B400-600mm. Bev.2x M6x10 ref 346895.
Ref.. 486161
EAN nr.
3414971036857
P31+ verloop-/eindplaat L795 H60 Rvs316l. Geschikt voor eindschot kabelgoot B400-600mm. Bev.2x M6x10 ref 346895.
Kortingsgroep : C1
73,51 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Cable tray height | 60 mm |
---|---|
Width (big) | 795 mm |
Width (small) | 10 mm |
Construction type | Reducing symmetrical |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
SELECTEER