![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-488037-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B600 H60 Rvs316L. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L
Kabelgoot
Legrand
P31+ t-stuk B600 H60 Rvs316L. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L
Ref.. 488037
EAN nr.
3414971042575
P31+ t-stuk B600 H60 Rvs316L. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L
Kortingsgroep : C1
919,30 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Cable tray height | 60 mm |
---|---|
Cable tray width | 600 mm |
Construction type | T-piece horizontal |
Inner radius | 100 mm |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
SELECTEER