Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

P31+ stijgstuk B300 H60 Rvs316L. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L

Kabelgoot Legrand

P31+ stijgstuk B300 H60 Rvs316L. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L

Ref.. 486874 EAN nr. 3414971037137

P31+ stijgstuk B300 H60 Rvs316L. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L

Kortingsgroep : C1
422,30 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Change of direction Vertically rising
Angle 90°
Construction type Bend rigid
With cover No
Inner radius 160 mm
Cable tray height 60 mm
Cable tray width 300 mm
Material thickness 0.7 mm
Side perforation No
Bottom perforation No
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Stainless steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Other
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
FT0962.pdf pdf (0.97 Mo)
3 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
PEP
LGRP-00806-V02.03-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
PEP
LGRP-00806-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)