![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-484153-WEB-R.jpg)
P31+ deksel aftakstuk B150 RAL9010 opklikbaar
Kabelgoot
Legrand
P31+ deksel aftakstuk B150 RAL9010 opklikbaar
Ref.. 484153
EAN nr.
3414971035843
P31+ deksel aftakstuk B150 RAL9010 opklikbaar
Kortingsgroep : A
71,09 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 150 mm |
---|---|
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Type of fastening | Cover clamp |
Material | Steel |
Material quality | Other |
---|---|
Surface protection | Other |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
1 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
SELECTEER