![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350583-WEB-L.jpg)
Ophangklauw AS 1000N RVS 316L
Cablofil
Legrand
Ophangklauw AS 1000N RVS 316L
Ref.. CM350583
EAN nr.
3414971194465
Ophangklauw AS 1000N RVS 316L
Kortingsgroep : H
20,30 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 45.8 mm |
---|---|
Width | 40 mm |
Height | 34.3 mm |
Diameter | 11.7 mm |
Thread size (metric) | 12 |
Model | Supporting profile |
Load bearing capacity | 1000 N |
Hinging | No |
Adjustable | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | Yes |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |
Documentatie
4 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
Gebruikersinstructie
SELECTEER