My Home- Actuator 2x0-10V voor klimaatregeling
Schakelmateriaal
Bticino
My Home- Actuator 2x0-10V voor klimaatregeling
Ref.. BTF430V10
EAN nr.
8005543505304
My Home- Actuator 2x0-10V voor klimaatregeling
Kortingsgroep : J5
169,54 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 2 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 0 |
Suitable for C-load | No |
---|---|
Max. number of switching contacts | 0.001 |
Rated current | 0.001 A |
Rated operating voltage | 0-10 V |
Different phases connectable | No |
With bus connection | Yes |
Modular expandability | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Product use function | Thermal comfort management |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER