![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350155-WEB-L.jpg)
Montageplaat universeel P31+ Thvz
Kabelgoot
Legrand
Montageplaat universeel P31+ Thvz
Ref.. 350156
EAN nr.
3414972347693
Montageplaat universeel P31+ Thvz. Met kabeldoorvoer en geschikt voor plaatsing van trekontlasting. Voorzien van perforatie om horizontaal te buigen. Geschikt voor Plexo-dozen.
Kortingsgroep : A
18,48 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Vertical |
---|---|
Plate height | 220 mm |
Plate width | 125 mm |
Type of fastening | Screw mounting |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
3 Document(s)
PEP
PEP
PEP
SELECTEER