![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-413104-WEB-R.jpg)
LCS3 Cat 6A STP connector voor DIN-rail montage 1 module breed
LCS3 Copper
Legrand
LCS3 Cat 6A STP connector voor DIN-rail montage 1 module breed
Ref.. 413104
EAN nr.
3414971951266
LCS3 Cat 6A STP connector voor DIN-rail montage 1 module breed
Kortingsgroep : M1
24,29 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Bus (jack) |
---|---|
Type of connector | RJ45 8(4) |
Screened | Yes |
Category | 6A (IEC) |
Connection type | Insulation displacement connector |
Special tool necessary | No |
Suitable for round cable | Yes |
Suitable for flat cable | Yes |
Suitable for litz wire conductor | Yes |
Suitable for solid conductors | Yes |
Colour | White |
AWG-range | 22-26 |
Width | 17.8 mm |
Height | 69.53 mm |
---|---|
Depth | 83.31 mm |
Built-in depth | 59.2 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK03 |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -40-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | Yes |
Mounting method | DIN rail |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
19 Document(s)
Overeenkomst
AoC-PL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171009
(0.07 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL4_Cat6A_STP_32869_ac1181045
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171014
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-4PPoE 2019-676 Ac Delta Force
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL2_Cat6A_STP_32777_ac1171017A
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL2_Cat6A_STP_32777_ac1171018A
(0.08 Mo)
PEP
Overeenkomst
AoC-CL2_C6A_UFTP_32884_ac1191059
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL2_C6A_STP_32882_ac1191063
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171010
(0.07 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL4_Cat6A_STP_32778_ac1181044
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL2_C6A_FFTP_32883_ac1191061
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171015
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL3_Cat6A_FTP_32778_ac1171016
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL2_C6A_FFTP_32883_ac1191060
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL3_Cat6A_STP_32777_ac1171019A
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL2_C6A_STP_32882_ac1191062
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL3_Cat6A_FFTP_32799_ac1171011
(0.07 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL2_C6A_UFTP_32884_ac1191058
(0.06 Mo)
SELECTEER