![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-413101-WEB-R.jpg)
LCS3 Cat 6 UTP connector voor DIN-rail montage 1 module breed
LCS3 Copper
Legrand
LCS3 Cat 6 UTP connector voor DIN-rail montage 1 module breed
Ref.. 413101
EAN nr.
3414971852853
LCS3 Cat 6 UTP connector voor DIN-rail montage 1 module breed
Kortingsgroep : M1
18,17 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Bus (jack) |
---|---|
Type of connector | RJ45 8(8) |
Screened | No |
Category | 6 |
Connection type | Insulation displacement connector |
Special tool necessary | No |
Suitable for round cable | Yes |
Suitable for flat cable | Yes |
Suitable for litz wire conductor | Yes |
Suitable for solid conductors | Yes |
Colour | White |
AWG-range | 22-26 |
Width | 17.8 mm |
Height | 69.53 mm |
---|---|
Depth | 83.31 mm |
Built-in depth | 59.2 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK03 |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -40-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | Yes |
Mounting method | DIN rail |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER