Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LCS Aansluitkabel U/UTP Cat5e t.b.v. consolidatiedoos 20 meter RJ45-RJ45

LCS3 Copper Legrand

LCS Aansluitkabel U/UTP Cat5e t.b.v. consolidatiedoos 20 meter RJ45-RJ45

Ref.. 051502 EAN nr. 3245060515027

LCS Aansluitkabel U/UTP Cat5e t.b.v. consolidatiedoos 20 meter RJ45-RJ45

Kortingsgroep : M1
37,95 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Cable type U/UTP
Category 5E
Length 20 m
Type of connector connection 1 RJ45 8(8)
Type of connector connection 2 RJ45 8(8)
Colour outer sheath Grey
Anti-kink sleeve Moulded-on
Locking lever Yes
Colour anti-kink sleeve Grey
Fire retardant version Yes
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 No
Cable construction 1x4
AWG-size 24
Pin assignment 1:1
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 No
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 No

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
S000115531EN-00.pdf pdf (0.09 Mo)