![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-076587-WEB-R.jpg)
LCS2 Cat5e UTP keystone
Schakelmateriaal
Legrand
LCS2 Cat5e UTP keystone
Ref.. 076587
EAN nr.
3245060765873
LCS² Cat5e UTP keystone connector. Snelle aansluitingen zonder gereedschap. Mogelijkheid om zowel RJ45 als RJ11 en RJ12 stekers te gebruiken zonder de contacten te beschadigen. Geschikt voor schakelmateriaal van derden.
Kortingsgroep : M4
9,62 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Bus (jack) |
---|---|
Type of connector | RJ45 8(8) |
Screened | No |
Category | 5E |
Connection type | Insulation displacement connector |
Special tool necessary | No |
Suitable for round cable | Yes |
Suitable for flat cable | No |
Colour | Other |
AWG-range | 22-25 |
Width | 17.8 mm |
Height | 26.5 mm |
---|---|
Depth | 30 mm |
Built-in depth | 30 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK03 |
Operating / setting temperature | -40-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Tube diameter for wall mounted product | 0-0 mm |
Maximum Input cable diameter | 9 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
4 Document(s)
Overeenkomst
AoC-PL2_C5e_UTP_32751_ac1181027 (H
(0.07 Mo)
Overeenkomst
AoC-SA01_SB01_ac109590
(0.06 Mo)
PEP
Overeenkomst
AoC-CL2_C5e_UTP_32751_ac1181028
(0.07 Mo)
SELECTEER