![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/75220102D-ZUCCHINI-1000.jpg)
LBD 406 Recht element 3M - 4+4 aftakpunten
Railkoker
ZUCCHINI
LBD 406 Recht element 3M - 4+4 aftakpunten
Ref.. 75220102D
EAN nr.
8033777170357
LBD 406 Recht element met bus L3000 - 4+4 aftakpunten. Gesloten geribbeld profiel zink-magnesium legering. Geleiders gescheiden door isolerend omhulsel VO zelfdovend (volgens UL94) en voldoet aan test Glow Wire.
Kortingsgroep : R1
352,71 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Double |
---|---|
Rated current AC 50 Hz | 40 A |
Number of poles | 3 |
Number of conductors (without earthing) | 6 |
Flexible | No |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-400 V |
Number of tap-off units | 8 |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Length | 3000 mm |
Width | 35 mm |
Height | 46 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER