Kabelladder Topaz medium duty Thvz L3000 B400 H100. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ZCGZ.
Kabelladder
Legrand
Kabelladder Topaz medium duty Thvz L3000 B400 H100. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ZCGZ.
Ref.. ZL400G
EAN nr.
5012774095101
Kabelladder Topaz medium duty Thvz L3000 B400 H100. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ZCGZ.
Kortingsgroep : C2
391,60 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Side perforation | Yes |
Type of rung | Perforated profile |
Fixation rung | Welded |
Height | 100 mm |
Width | 440 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 26136 mm² |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Rung centre spacing | 300 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |