Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B300 H25mm - Sdz. Koppelen met 2x M6*10 (ref 8200102).

Kabelgoot Legrand

Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B300 H25mm - Sdz. Koppelen met 2x M6*10 (ref 8200102).

Ref.. 485049 EAN nr. 3414971036635

Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B300 H25mm - Sdz. Koppelen met 2x M6*10 (ref 8200102).

Kortingsgroep : A
163,78 € / 3 m Product geleverd in 2 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Height 27 mm
Width 300 mm
Material thickness 0.6 mm
Length 3000 mm
Useful cross section 7709.04 mm²
With cover No
Side perforation Yes
Bottom perforation Yes
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Operating / setting temperature -20-120 °C
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Weight 1.65 kg/m