Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Scheidingsschot L universeel H25 L3000 Sdz - P31+ kabelgoot H25 bev. 4x M6x10mm - Cablofil CF30 bev . CE30 + M6x20.

Kabelgoot Legrand

Scheidingsschot L universeel H25 L3000 Sdz - P31+ kabelgoot H25 bev. 4x M6x10mm - Cablofil CF30 bev . CE30 + M6x20.

Ref.. 481516 EAN nr. 3414971031364

Scheidingsschot L universeel H25 L3000 Sdz - P31+ kabelgoot H25 bev. 4x M6x10mm - Cablofil CF30 bev . CE30 + M6x20.

Kortingsgroep : A
44,41 € / 3 m
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Partition height 27 mm
Length 3000 mm
Model L-profile
Mounting perforation No
Type of fastening Screwable
Suitable for wire mesh tray Yes
Suitable for cable ladder Yes
Suitable for cable tray Yes
Suitable for circuit integrity No
Material Stainless steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
FT0981.pdf pdf (0.42 Mo)