Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B100 H25mm - Sdz. Koppelen met 2x M6*10 (ref 8200102).

Kabelgoot Legrand

Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B100 H25mm - Sdz. Koppelen met 2x M6*10 (ref 8200102).

Ref.. 480046 EAN nr. 3414971027701

Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B100 H25mm - Sdz. Koppelen met 2x M6*10 (ref 8200102).

Kortingsgroep : A
95,29 € / 3 m Product geleverd in 2 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Height 27 mm
Width 100 mm
Material thickness 0.6 mm
Length 3000 mm
Useful cross section 2549.04 mm²
With cover No
Side perforation Yes
Bottom perforation Yes
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Operating / setting temperature -20-120 °C
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Weight 0.77333333 kg/m
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
FT0945-02.pdf pdf (2.13 Mo)