![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/409758-LEGRAND-1000.jpg)
Installatieautomaat DX3 1P C32A 25kA, 1.5module
Installatieautomaten
Legrand
Installatieautomaat DX3 1P C32A 25kA, 1.5module
Ref.. 409758
EAN nr.
3245064097581
Installatieautomaat DX3 1P 230/400Vac C32A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 1.5module. Kan voorzien worden van DX3 hulpcontacten en aardlekelementen.
Kortingsgroep : I1
67,23 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Built-in depth | 47 mm |
---|---|
Release characteristic | C |
Number of poles (total) | 1 |
Number of protected poles | 1 |
Rated current | 32 A |
Rated voltage | 230 V |
Rated insulation voltage Ui | 500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp | 6 kV |
Voltage type | AC |
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V | 25 kA |
Frequency | 50-60 Hz |
Flush-mounted installation | Yes |
Concurrently switching neutral conductor | No |
Pollution degree | 3 |
Additional equipment possible | Yes |
---|---|
Width in number of modular spacings | 1.5 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Ambient temperature during operating | -25-70 °C |
Connectable conductor cross section multi-wired | 1.5-35 mm² |
Connectable conductor cross section solid-core | 1.5-50 mm² |
Explosion-proof | No |
Width | 26.7 mm |
Height | 127.5 mm |
Depth | 79.2 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Storage temperature | -40-70 °C |
Nominal voltage | 210-250 V |
Documentatie
3 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER