Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Modulaire motorbediening DX³ 230Vac - 125A - 1 module

Componenten Legrand

Modulaire motorbediening DX³ 230Vac - 125A - 1 module

Ref.. 406292 EAN nr. 3414970310033

Modulaire motorbediening DX³ 230Vac - 125A - 1 module

Kortingsgroep : I1
603,92 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Device fitting Universal
Function Remote turn-on switch
Width in number of modular spacings 2
Number of contacts as normally open contact 0
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of contacts as change-over contact 0
Number of fault-signal switches 0
Rated voltage 230 V
Voltage type AC/DC
With auto test for earth leakage function No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) 4
Suitable for max. current main contact unit 125 A
Width 88.6 mm
Height 98.8 mm
Depth 77 mm

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
F01285EN-02.pdf pdf (0.84 Mo)
Gebruikersinstructie
N0264H.pdf pdf (2.53 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
406292.dwg dwg (0.12 Mo)